STV-GE G3/8-AG 12

Parça no.: 10.08.02.00209

Otomatik bağlantı rakoru, düz

Konu G1G3/8"-M
Hortum çapı12 mm
MalzemePirinç
Çalışma sıcaklığı-20 ... 80 °C
Dış çap D19,5 mm
Uzunluk L23,6 mm
STV-GE G3/8-AG 12
Öznitelik Değer
D 19,50 mm
d 12 mm
G1 G3/8"-M
dn 9 mm
L 23,60 mm
L1 31 mm
L2 17,60 mm
LG1 7,40 mm
SW1 20 mm
Öznitelik Değer
Hortum tipi Hortum D = 12 d = 9
Hortum tipi 12-9
Malzeme Pirinç
Basınç aralığı (çalışma basıncı) -0,95 ... 15,00 bar
Çalışma sıcaklığı -20 ... 80 °C
Ağırlık 35 g
Ürün ailesi STV

Sipariş Bilgileri: STV-GE G3/8-AG 12

Geçmeli bağlantı parçaları istenen tasarımda tedarik edilir.