Öznitelik | Değer |
---|---|
d | 6 mm |
D1 | 11,90 mm |
H | 21 mm |
H1 | 27 mm |
L | 42 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Hortum tipi | Hortum D = 6 d = 4 |
Hortum tipi | 6-4 |
Malzeme | Pirinç |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) | -0,95 ... 15,00 bar |
Çalışma sıcaklığı | -20 ... 80 °C |
Ağırlık | 25 g |
Ürün ailesi | STV |
Sipariş Bilgileri: SVB-T 6
Geçmeli bağlantı parçaları istenen tasarımda tedarik edilir.