Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Soket bağlantısı, T
Öznitelik | Değer |
---|---|
d | 14 mm |
D1 | 21,30 mm |
H | 36 mm |
H1 | 46,50 mm |
L | 72 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Hortum tipi | Hortum D = 14 d = 11 |
Hortum tipi | 14-11 |
Malzeme | Pirinç |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) | bar |
Çalışma sıcaklığı | °C |
Ağırlık | 141,70 g |
Ürün ailesi | STV |
Sipariş Bilgileri: SVB-T 14
Geçmeli bağlantı parçaları istenen tasarımda tedarik edilir.