Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vakum için hortum ve basinçli hava si̇stemleri̇
Dış çap D | 41 mm |
İç çap d | 32 mm |
Uzunluk maks. | 50 m |
Malzeme hortumu | Tel spiralli PVC |
Bükme yarıçapı min. | 110 mm |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) | -0,85 ... 4,00 bar |
Çalışma sıcaklığı | -15 ... 65 °C |
Öznitelik | Değer |
---|---|
d | 32 mm |
D | 41 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Hortum tipi | 41-32 |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) | -0,85 ... 4,00 bar |
Çalışma sıcaklığı | -15 ... 65 °C |
Bükme yarıçapı min. | 110 mm |
Uzunluk maks. | 50 m |
Ağırlık/Metre | 710 g/m |
Ağırlık/Metre | 0,71 kg/m |
Malzeme hortumu | Tel spiralli PVC |
Ürün ailesi | VSL |
Sipariş Bilgileri: VSL 41-32 PVC-DS KL-TR
Vakum/basınçlı hava hortumu VSL istenilen uzunlukta teslim edilir.
Mevcut aksesuarlar: hortum kelepçesi