Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vakum için hortum ve basinçli hava si̇stemleri̇
Dış çap D | 10 mm |
İç çap d | 7 mm |
Uzunluk maks. | 50 m |
Malzeme hortumu | PE |
Bükme yarıçapı min. | 60 mm |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) | -0,95 ... 10,00 bar |
Çalışma sıcaklığı | -30 ... 70 °C |
Öznitelik | Değer |
---|---|
d | 7 mm |
D | 10 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Hortum tipi | 10-7 |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) | -0,95 ... 10,00 bar |
Çalışma sıcaklığı | -30 ... 70 °C |
Bükme yarıçapı min. | 60 mm |
Uzunluk maks. | 50 m |
Ağırlık/Metre | 370 g/m |
Ağırlık/Metre | 0,37 kg/m |
Malzeme hortumu | PE |
Ürün ailesi | VSL |
Sipariş Bilgileri: VSL 10-7 PE MI-TR
Vakum/basınçlı hava hortumu VSL istenilen uzunlukta teslim edilir.
Mevcut aksesuarlar: hortum kelepçesi