Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vantuz (yuvarlak)
Boyut | 50 |
Yükseklik H | 31,5 mm |
Vantuz malzemesi | Silikon SI metal algılanabilir |
Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
Vakum kapları | Körüklü vantuz f. SCG(S) |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Çap Dmax(N) | 39,60 mm |
Dmax(S) | 52 mm |
dn | 27 mm |
Ds | 49,40 mm |
G1 | M37x1-F |
H | 31,50 mm |
LG1 | 5 mm |
Z (Strok) | 8 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Boyut | 50 |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) | bar |
Çalışma sıcaklığı | °C |
Kat sayısı | 1,50 |
Ağırlık | 22,70 g |
Tutma kuvveti | N |
Hava tüketimi | m³/h |
Hava tüketimi | l/min |
Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
Vakum debisi | m³/h |
Vakum debisi | l/min |
Vantuz malzemesi | Silikon SI metal algılanabilir |
Ürün ailesi | SAUG-SCG |
Sipariş Bilgileri: SAUG-SCG 50 SI-MD-55 602 B
Kuru gıdalar için akış tutucu SCG iki parçalı olarak tasarlanmıştır. Komple bir tutucu (akış tutucu + vantuz) almak için aşağıdaki sipariş adımları gereklidir:
Mevcut aksesuarlar: geçmeli vidalı rakor