Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Food-safe suction cup (round) for dry food
Boyut | 30 |
Vantuz malzemesi | Silikon SI metal algılanabilir |
Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
Yükseklik H | 36,3 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 25 mm |
d | 12,50 mm |
Dmax(S) | 32,50 mm |
Ds | 29,50 mm |
H | 36,30 mm |
L | 36 mm |
Z (Strok) | 5,50 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Vantuz malzemesi | Silikon SI metal algılanabilir |
Sipariş Bilgileri: SAUG-SFG 30 SI-MD-55 B
SFG akış tutucu iki parçadan oluşmaktadır. Komple bir tutucu (akış tutucu + vantuz) elde etmek için aşağıdaki sipariş adımları gereklidir:
Akış tutucu (adım 1) - yandan montaj için mevcuttur
Vantuzlar (adım 2)
Mevcut yedek parçalar: Düz vantuzlar FLSA