Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
FDA uyumlu malzemeden yapılmış kuru gıda için akış tutucu
Ejektör sayısı | 1 |
Performans sınıfı | E100 |
Montaj | yanlara doğru |
Ekle. fonksiyon | Egzoz havası bağlantısı eksenel |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 25 mm |
D | 18 mm |
D1 | 20,50 mm |
d | 6 mm |
G1 | M4-F |
H | 66,40 mm |
H1 | 76,90 mm |
H2 | 20,20 mm |
H3 | 12,70 mm |
H4 | 5,20 mm |
H5 | 34,70 mm |
L | 53 mm |
L2 | 36 mm |
L3 | 13 mm |
L4 | 35 mm |
SW1 | 17 mm |
X1 | 15 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Basınç aralığı (çalışma basıncı) | 1,0 ... 5,0 bar |
Çalışma sıcaklığı | 5 ... 75 °C |
Montaj | yanlara doğru |
Ekle. fonksiyon | Egzoz havası bağlantısı eksenel |
Ağırlık | 108 g |
Ürün ailesi | SFG |
Sipariş Bilgileri: SFG 1xE100 MS AR M4-IG
Gıda ürünleri için akış tutucu SFG tek bir bileşen olarak teslim edilir (emiş alanı/vantuz olmadan). Komple tutucuyu almak için aşağıdaki sipariş adımları gereklidir: