Floating vantuzlar Bernoulli prensibine göre çalışır ve ince ve hassas iş parçalarının düşük temasla işlenmesini sağlar. B. film, kağıt veya güneş pilleri. Yüzen vantuz, üzerinde iş parçasının "yüzdüğü" bir hava yastığı oluşturur. Yüksek hacimli akış yardımıyla sızıntılar telafi edilir, böylece gözenekli iş parçaları da işlenebilir ve ayrılabilir.

Floating Vantuzlar SBS-ESD
Floating Vantuzlar SBS-ESD
  • Çap: 10 ila 100 mm
  • Tutma kuvveti: 1,4 ila 55,5 N
  • Kontrolsüz elektrostatik boşalmaya karşı koruma sağlayan kauçuk tampon
×
Floating Vantuzlar SBS-ESD
Kontrol edilemeyen elektrostatik boşalmaya karşı korumalı hassas iş parçalarının düşük temasla taşınması için floating vantuz.
Floating Vantuzlar SBS
Floating Vantuzlar SBS
  • Çap: 10 ila 120 mm
  • Tutma kuvveti: 1,4 ila 104,0 N
  • Vantuzun alt tarafında kauçuk tampon
×
Floating Vantuzlar SBS
Kağıt, film, baskılı devre kartları veya wafers ve güneş pilleri gibi kırılgan iş parçalarının düşük temasla taşınması için floating vantuz.
Floating Vantuzlar SBS İnce
Floating Vantuzlar SBS İnce
  • Çap: 20 mm
  • Tutma kuvveti: 3,0 N
  • Tasarım: düz versiyon
×
Floating Vantuzlar SBS İnce
Otomasyon süreçlerinde erişilmesi zor olan hassas iş parçalarının düşük temasla taşınması için düşük profilli floating vantuz.