Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Holder system
Basınç aralığı (çalışma basıncı) | bar |
Uzunluk L | 38 mm |
Genişlik B | 15 mm |
Yükseklik H | 9,4 mm |
İnşaat kullanımı | İğne tutucu |
Boyut | AP/AE |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 15 mm |
d | 5,50 mm |
D | 28,50 mm |
H | 9,40 mm |
H1 | 48,30 mm |
H2 | 5,50 mm |
L | 38 mm |
X1 | 29 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 45,60 g |
Sipariş Bilgileri: HTS-A3 SNG AP/AE OP