Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flanş plakası (yuvarlak)
Öznitelik | Değer |
---|---|
d | 25 mm |
D3 | 55 mm |
D | 63 mm |
Dmk | 46 mm |
G2 | M4-F |
L | 11,50 mm |
L3 | 6,50 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Basınç aralığı (çalışma basıncı) | bar |
Ağırlık | 62 g |
Sipariş Bilgileri: FLAN-PL 63x11.5-UNI