Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Complete set for connecting integrating a magnetic gripper to lightweight robots
İnşaat kullanımı | Manyetik tutucu sensör hazırlığı |
Standart | DIN EN ISO 9409-1 |
Öznitelik | Değer |
---|---|
D | 75 mm |
d | 4 mm |
d1 | 6,10 mm |
Dmk | 50 mm |
G1 | M6-M |
H | 74 mm |
H1 | 83,20 mm |
LG1 | 7 mm |
W | 15 ° |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Açı | 45 ° |
Boyut | 40 |
Ağırlık | 0,35 kg |
Sipariş Bilgileri: ROB-SET-SGM-SV-40 9409-1
SGM-SV taşıma seti monte edilmiş olarak teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:
Mevcut yedek parçalar: Kavrama yüzeyi için sürtünme halkası
Mevcut aksesuarlar: Yakınlık anahtarı, yuvarlak ve yuvarlatılmış iş parçalarını kavramak için prizmalar, adaptör flanşları, flanş uzatması, UR kapaklı enerji zinciri