Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Holder system
Bağlantı 1 | Bolt with slot Ø19mm |
İnşaat kullanımı | Manyetik tutucu |
Boyut | 50/70 |
Şekil | Double block |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 92 mm |
B2 | 7 mm |
B3 | 3,50 mm |
d | 5,50 mm |
D | 19 mm |
H | 9,90 mm |
H1 | 37,80 mm |
H2 | 5,50 mm |
H3 | 27,90 mm |
H4 | 26,80 mm |
L | 69 mm |
X1 | 58 mm |
Y1 | 33,50 mm |
Y2 | 59 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Boyut | 50/70 |
Malzeme | Alüminyum |
Ağırlık | 139 g |
Sipariş Bilgileri: HTS-A2 D SGM 50/70 OP