Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Minyatür vakum anahtarı dijital çıkış sinyali ile
Anahtarlama noktası | - 600 |
Bağlantı | M3-M |
Ölçüm aralığı | -1,0 ... 0,0 bar |
Kablo uzunluğu Lk | 3 m |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 9,50 mm |
G1 | M3-M |
H | 16,90 mm |
H2 | 9,90 mm |
L | 21 mm |
LG1 | 3 mm |
Lk | 3 m |
SW1 | 8 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Ölçülen ortam | Agresif olmayan gazlar; kuru, yağsız hava |
Ölçüm aralığı | -1,0 ... 0,0 bar |
Aşırı basınç direnci | 5 bar |
Tekrarlanabilirlik | Tam ölçek değerinin ± %1'i |
Histerezis | Sabit: yaklaşık 20 mbar |
Girişler/çıkışlar | 1 dijital |
Anahtarlama kapasitesi (maks) | 60 mA |
Anahtarlama noktası | - 600 |
Endikasyon | LED |
Elektrik bağlantısı | Kablo |
Bağlantı | M3-M |
Gerilim | 10-24V DC |
Koruma tipi IP | IP 40 |
Sıcaklık etkisi | Tam ölçek değerinin ± %3'ü |
Çalışma sıcaklığı | 0 ... 50 °C |
Ağırlık | 5 g |
Ürün ailesi | VS-V-SD |
Sipariş Bilgileri: VS-V-SD 60 M3-AG
Vakum sensörü VS-V-SD bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.