Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Universal vakum ve basınç sensörü IO-Link fonksiyonlu
Ölçüm aralığı | -1,0 ... 8,0 bar |
Yapı şekli vakum anahtarı | ekran ile |
Elektrik bağlantısı | Erkek bağlantı M12, 4 pol |
Endikasyon | 2xLED |
Koruma tipi IP | IP 65 |
Öznitelik | Değer |
---|---|
D | 19,60 mm |
G1 | G1/8"-M |
G2 | M5-F |
G3 | M12x1-M |
L | 60,50 mm |
L1 | 78,50 mm |
LG1 | 8 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Ölçülen ortam | Agresif olmayan gazlar; kuru, yağsız hava |
Ölçüm aralığı | -1,0 ... 8,0 bar |
Aşırı basınç direnci | 12 bar |
Ölçüm aralığı | -14,5 ... 116,0 psi psi |
Aşırı basınç direnci | 174,04 psi |
Tekrarlanabilirlik | Tam ölçek değerinin ± %3'ü |
Histerezis | Ayarlanabilir |
Girişler/çıkışlar | 2 dijital |
Anahtarlama kapasitesi (maks) | 100 mA |
Endikasyon | 2xLED |
Elektrik bağlantısı | Erkek bağlantı M12, 4 pol |
Bağlantı | G1/8"-M + M5-F |
Gerilim | 10-30V DC |
Akım tüketimi | 35 mA |
Koruma tipi IP | IP 65 |
Çalışma sıcaklığı | 0 ... 50 °C |
Ağırlık | 16 g |
Yapı şekli vakum anahtarı | ekran ile |
Ürün ailesi | VSI |
Sipariş Bilgileri: VSi VP8 D M12-4
Vakum ve basınç şalteri VSi, bağlanmaya hazır bir ürün olarak (bağlantı kablosu olmadan) teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:
Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, montaj braketi