Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vakum değişimlerini telafi etmek için vakum regülatörü
Konu G1 | G1/4"-F |
Vakum aralığı | -950 ... -25 mbar |
Ek fonksiyon | Montaj braketi |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 40 mm |
B1 | 60 mm |
B2 | 40 mm |
d | 24 mm |
G1 | G1/4"-F |
G2 | G1/4"-F |
H | 109 mm |
H2 | 95,70 mm |
H3 | 7 mm |
L | 84 mm |
X1 | 30 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Vakum aralığı | -950 ... -25 mbar |
Tekrarlanabilirlik | Tam ölçek değerinin ± %2'si |
Akış hızı maks. vakum | 140 l/min |
Akış hızı maks. | 8,40 m³/h |
Çalışma sıcaklığı | 5 ... 60 °C |
Ağırlık | 0,20 kg |
Ürün ailesi | VR |
Sipariş Bilgileri: VR G1/4-IG HW
Vakum regülatörü VR, tutma açısı dahil olmak üzere bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.