Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Manifold olarak kullanım ve ejektör blokları oluşturmak için basınçlı hava dağıtıcısı
Basınç aralığı (çalışma basıncı) | bar |
Bağlantı sayısı | 6 |
Uzunluk L | 170 mm |
Genişlik B | 38 mm |
Yükseklik H | 49,5 mm |
İç çap d | 7 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 38 mm |
B2 | 7 mm |
B3 | 16 mm |
d | 7 mm |
G1 | G1/2"-F |
H | 49,50 mm |
H2 | 8 mm |
L | 170 mm |
X1 | 154 mm |
X2 | 154 mm |
Y2 | 34 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 807 g |
Sipariş Bilgileri: GP 6 SMP 15