Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ejektör bloklarının yapımı için baseplate
Uzunluk L | 122 mm |
Genişlik B | 87 mm |
Yükseklik H | 48 mm |
Bağlantı sayısı | 2 |
İnşaat kullanımı | Kompakt ejektörler SXPi/SXMPi |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 87 mm |
d | 6,60 mm |
G1 | G3/8"-F |
H | 48 mm |
L | 122 mm |
X1 | 74 mm |
Y1 | 60,50 mm |
Sipariş Bilgileri: GPQ2 122x87x48 SXPi/SXMPi