Schmalz

Sipariş Bilgileri

Kompakt ejektör SCPi / SMPi bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir (bağlantı kablosu olmadan).

Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, bağlantı dağıtıcısı, basınçlı hava bağlantı plakası, ejektör körleme plakası, hızlı değiştirme Bağlantısı (Adaptör Hızlı Değiştirme), ejektör test cihazı

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SCPi 15 NC VD M12-5

Parça no.: 10.02.02.03343

Kompakt tip ejektör entegre fonksiyonlar

Nozul çapı1.5 (mm)
Vakum debisi (maks.)75 (l/min)
Hava tüketimi emiş115 (l/min)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]4,0 ... 7,0 bar
Maks. vakum-850 (mbar)
Kontrol ValfiNormalde kapalı
İşlevsellikdi̇ji̇tal vakum sensörü
Elektrik bağlantısıErkek bağlantı M12, 5 kutuplu
Koruma tipi IPIP 65
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 22  mm
d 6,6  mm
G1 G1/4"-F
G2 G3/8"-F
G3 M12x1-M
G4 M4-F
H 181,5  mm
H1 131,5  mm
H2 71,5  mm
H3 87,5  mm
H4 76  mm
L 118,5  mm
L1 129,7  mm
L2 112,5  mm
L3 67,5  mm
X1 27,5  mm
X2 14  mm
Y2 30  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Tahliye derecesi 85  %
Vakum debisi (maks.) 4,5  m³/h
Vakum debisi (maks.) 75  l/min
Hava tüketimi emiş 7,2  m³/h
Hava tüketimi emiş 115  l/min
Maks. hava tüketimi üfleme 200  l/min
Ses seviyesi serbest 75  dB(A)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] 4,0 ... 7,0 bar
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava 6  mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum 6  mm
Kontrol Valfi Normalde kapalı
Nozul çapı 1,5  mm
Ağırlık 0,56  kg
Çalışma sıcaklığı 0 ... 50 °C
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [psi] 58,0 ... 101,5
Vakum debisi (maks.) 2,65  cfm
Hava tüketimi emiş 4,06  cfm
Maks. vakum -25,1  inHg
Ürün ailesi SCPi
Note: The supply voltage for vacuum switches and solenoid valves is 24V DC Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m
Performans verisi
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

E-Plan Macro
Dokümantasyon
Yazılım

Bu ürün için eşleşen yazılım bu bölümde mevcuttur.

DokümantasyonDil
İngilizce
İngilizce

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git