Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Durum İzleme, güç üfleme fonksiyonu ve pnöm. hava tasarrufu fonksiyonuna sahip kompakt ejektör
Nozul çapı | 2,5 mm |
Kontrol vanası | Normalde kapalı |
Elektrik bağlantısı | 2xConnect M12, 5+5 pol |
İletişim | IO-Link (Sınıf A) |
Vakum debisi (maks.) | 185 l/min |
Hava tüketimi vakum | 290 l/min |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) | 3,0 ... 6,0 bar |
Maks. vakum | -850 mbar |
Fonksiyon | Basınç Kontrolü |
Ses seviyesi serbest | 67 dB(A) |
Koruma tipi IP | IP 65 |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 39 mm |
d | 5,50 mm |
G2 | M12x1-M |
H | 108 mm |
H1 | 146 mm |
H2 | 54 mm |
H3 | 6 mm |
H4 | 26 mm |
L | 210 mm |
L2 | 5 mm |
L3 | 97 mm |
X1 | 89 mm |
Y1 | 10 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Nozul çapı | 2,50 mm |
Tahliye derecesi | 85 % |
Vakum debisi (maks.) | 185 l/min |
Vakum debisi (maks.) | 11,10 m³/h |
Vakum debisi (maks.) | 6,53 cfm |
Hava tüketimi vakum | 290 l/min |
Hava tüketimi vakum | 17,40 m³/h |
Hava tüketimi vakum | 10,24 cfm |
Ses seviyesi serbest | 67 dB(A) |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) | 43,5 ... 87,0 |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) | 3,0 ... 6,0 bar |
Maks. hava tüketimi üfleme | 320 l/min |
Hava tüketimi üfleme | 11,30 cfm |
Hava tüketimi üfleme | 19,20 m³/h |
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava | 8 mm |
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum | 9 mm |
Kontrol vanası | Normalde kapalı |
Ağırlık | 0,96 kg |
Çalışma sıcaklığı | 0 ... 50 °C |
Ürün ailesi | SXMPi |
Sipariş Bilgileri: SXMPi 25 NC Q PC 2xM12-5
Kompakt ejektör SXPi / SXMPi bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir (bağlantı kablosu olmadan).
Mevcut yedek parçalar: bağlantı kablosu, taban plakası, ejektör test cihazı