Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Entegre kompakt ejektör fonksiyonları
Nozul çapı | 1,5 mm |
Vakum debisi (maks.) | 65 l/min |
Hava tüketimi vakum | 117 l/min |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) | bar |
Kontrol vanası | Harici kontrol |
Fonksiyon | di̇ji̇tal vakum sensörü |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 20,20 mm |
d | 4,50 mm |
G1 | G1/8"-F |
G2 | G1/8"-F |
H | 42,50 mm |
H1 | 136,50 mm |
H2 | 36,50 mm |
H3 | 15 mm |
L | 71,50 mm |
L2 | 7 mm |
X1 | 41,50 mm |
X2 | 58,50 mm |
Y1 | 12 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Nozul çapı | 1,50 mm |
Tahliye derecesi | 85 % |
Vakum debisi (maks.) | 65 l/min |
Kontrol vanası | Harici kontrol |
Vakum debisi (maks.) | 2,30 cfm |
Ürün ailesi | SCP |
Sipariş Bilgileri: SCP 15 FS VD
Kompakt ejektör SCP-FS bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.