Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Kompakt ejektör "MEGA PUMP" ile güçlü üfleme fonksiyonu
Nozul çapı | 2 mm |
Vakum debisi (maks.) | 135 l/min |
Hava tüketimi vakum | 180 l/min |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) | 4,0 ... 7,0 bar |
Maks. vakum | -850 mbar |
Kontrol vanası | Normalde açık |
Fonksiyon | di̇ji̇tal vakum sensörü |
Elektrik bağlantısı | Erkek bağlantı M12, 5 pol |
Koruma tipi IP | IP 65 |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 22 mm |
d | 6,60 mm |
G1 | G1/4"-F |
G2 | G3/8"-F |
G3 | M12x1-M |
G4 | M4-F |
H | 181,50 mm |
H1 | 131,50 mm |
H2 | 71,50 mm |
H3 | 87,50 mm |
H4 | 76 mm |
L | 118,50 mm |
L1 | 129,70 mm |
L2 | 112,50 mm |
L3 | 67,50 mm |
X1 | 27,50 mm |
X2 | 14 mm |
Y2 | 30 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tahliye derecesi | 85 % |
Vakum debisi (maks.) | 8,10 m³/h |
Vakum debisi (maks.) | 135 l/min |
Hava tüketimi vakum | 10,80 m³/h |
Hava tüketimi vakum | 180 l/min |
Maks. hava tüketimi üfleme | 200 l/min |
Ses seviyesi serbest | 75 dB(A) |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) | 4,0 ... 7,0 bar |
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava | 6 mm |
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum | 8 mm |
Kontrol vanası | Normalde açık |
Nozul çapı | 2 mm |
Ağırlık | 0,56 kg |
Çalışma sıcaklığı | 0 ... 50 °C |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) | 58,0 ... 101,5 |
Vakum debisi (maks.) | 4,77 cfm |
Hava tüketimi vakum | 6,36 cfm |
Maks. vakum | -25,10 inHg |
Ürün ailesi | SMPi |
Sipariş Bilgileri: SMPi 20 NO VD M12-5
Kompakt ejektör SCPi / SMPi bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir (bağlantı kablosu olmadan).
Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, bağlantı dağıtıcısı, basınçlı hava bağlantı plakası, ejektör körleme plakası, hızlı değiştirme Bağlantısı (Adaptör Hızlı Değiştirme), ejektör test cihazı