Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Mini Kompakt Ejektör ile minimum boyut
Nozul boyutu | 1 mm |
Bağlantı | Hortum D6(1)-D6(2) |
Vakum debisi (maks.) | 28 l/min |
Hava tüketimi vakum | 45 l/min |
Ses seviyesi serbest | 71 dB(A) |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) | 3,5 ... 6,0 bar |
Maks. vakum | 870 mbar |
Elektrik bağlantısı | Erkek bağlantı M8, 6 kutuplu |
Kontrol vanası | Normalde kapalı |
Koruma tipi IP | IP 40 |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 12 mm |
B1 | 12,50 mm |
D | 9 mm |
d1 | 6,20 mm |
d2 | 6,20 mm |
d4 | 4,30 mm |
G3 | M8x1-M |
H | 65,30 mm |
H1 | 73,90 mm |
H2 | 24,95 mm |
H3 | 7,50 mm |
H4 | 30 mm |
H5 | 7,50 mm |
H6 | 17,50 mm |
L | 76,50 mm |
L1 | 98,30 mm |
L2 | 11,40 mm |
L3 | 20,50 mm |
X1 | 36 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Nozul boyutu | 1 mm |
Kontrol vanası | NC |
Elektrik bağlantısı | M8-6 |
Tahliye derecesi | 87 % |
Vakum debisi (maks.) | 28 l/min |
Hava tüketimi vakum | 45 l/min |
Maks. hava tüketimi üfleme | 10 l/min |
Maks. vakum | 870 mbar |
Basınç optimum | 4,50 bar |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) | 3,5 ... 6,0 bar |
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava | 4 mm |
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum | 4 mm |
Çalışma sıcaklığı | 0 ... 50 °C |
Ağırlık | 84 g |
Ürün ailesi | SCPMi |
Sipariş Bilgileri: SCPMi 10 S04 NC M8-6 ABT
Kompakt ejektör SCPM bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir (bağlantı kablosu olmadan).
Mevcut yedek parçalar: susturucu, filtre elemanı
Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, bağlantı fişi