Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Çok kademeli nozul ve en yüksek vakum kapasitesine sahip kompakt ejektör
Şekil | Yüksek Vakum |
Nozul boyutu | 3-16 |
Vakum debisi (maks.) | 227 l/min |
Hava tüketimi vakum | 102 l/min |
Ses seviyesi serbest | 80 dB(A) |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) | 4,0 ... 6,0 bar |
Kontrol vanası | Normalde kapalı |
Elektrik bağlantısı | Erkek bağlantı M12, 5 pol |
Elektrik bağlantısı | M12-5 |
Bağlantı | G1/4" |
Yapı şekli vakum anahtarı | PNP anahtarlama |
Koruma tipi IP | IP 65 (fiş ile) |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 17,60 mm |
B1 | 37,50 mm |
D | 29 mm |
d | 4,50 mm |
G1 | G1/4"-F |
G2 | G1/2"-F |
G3 | M12x1-M |
G4 | M4-F |
H | 95,75 mm |
H1 | 109 mm |
H3 | 56,50 mm |
L | 224,50 mm |
L3 | 21 mm |
L4 | 11,50 mm |
X1 | 40 mm |
X2 | 28 mm |
Y1 | 35 mm |
Y2 | 28 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tahliye derecesi | 90 % |
Vakum debisi (maks.) | 227 l/min |
Hava tüketimi vakum | 102 l/min |
Hava tüketimi vakum | 6,10 m³/h |
Maks. hava tüketimi üfleme | 257 l/min |
Nozul boyutu | 3-16 |
Nozul çapı | 1,60 mm |
Kontrol vanası | Normalde kapalı |
Elektrik bağlantısı | Erkek bağlantı M12, 5 pol |
Yapı şekli vakum anahtarı | PNP anahtarlama |
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava | 6 mm |
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum | 12 mm |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) | 4,0 ... 6,0 bar |
Çalışma sıcaklığı | 0 ... 50 °C |
Koruma tipi IP | IP 65 (fiş ile) |
Ağırlık | 460 g |
Ürün ailesi | SCPS-L |
Sipariş Bilgileri: SCPS-L HV 3-16 NC M12-5 PNP
Kompakt ejektör SCPS-L / SCPSi-L bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir (bağlantı kablosu olmadan).
Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, ejektör modülü, susturucu, filtre