Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Entegre havalı kompakt ejektör ince tasarımda tasarruf kontrolü ve IO-Link işlevselliği
Nozul boyutu | 2-09 |
Bağlantı | G1/8"(1)-G1/8"(2) |
Elektrik bağlantısı | Erkek bağlantı M12, 5 pol |
Vakum debisi (maks.) | 49,5 l/min |
Hava tüketimi vakum | 40,5 l/min |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) | 3,0 ... 6,0 bar |
Koruma tipi IP | IP 65 (fiş ile) |
Maks. vakum | -850 mbar |
Kontrol vanası | Normalde kapalı |
Fonksiyon | Dijital hava tasarruf fonksiyonu |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 18 mm |
B1 | 18,60 mm |
d | 4,40 mm |
d3 | 2,60 mm |
G1 | G1/8"-F |
G2 | G1/8"-F |
G3 | M12x1-M |
H | 99 mm |
H2 | 40,80 mm |
H3 | 47,50 mm |
H4 | 16,50 mm |
H5 | 5,50 mm |
L | 92,50 mm |
L1 | 106 mm |
L2 | 91,50 mm |
L3 | 22 mm |
L4 | 29,50 mm |
X1 | 36,90 mm |
X2 | 16 mm |
Y1 | 12 mm |
Y2 | 12 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Nozul boyutu | 2-09 |
Tahliye derecesi | 85 % |
Vakum debisi (maks.) | 3,05 m³/h |
Vakum debisi (maks.) | 49,50 l/min |
Hava tüketimi vakum | 2,49 m³/h |
Hava tüketimi vakum | 40,50 l/min |
Hava tüketimi üfleme | 7,20 m³/h |
Maks. hava tüketimi üfleme | 120 l/min |
Ses seviyesi serbest | 73 dB(A) |
Ses seviyesi vakum | 62 dB(A) |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) | 3,0 ... 6,0 bar |
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava | 4 mm |
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum | 4 mm |
Ağırlık | 0,20 kg |
Çalışma sıcaklığı | 0 ... 50 °C |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) | 43,5 ... 87,0 |
Vakum debisi (maks.) | 1,75 cfm |
Hava tüketimi vakum | 1,43 cfm |
Hava tüketimi üfleme | 4,24 cfm |
Maks. vakum | -25,10 inHg |
Kontrol vanası | Normalde kapalı |
Ürün ailesi | SCPSi |
Sipariş Bilgileri: SCPSi 2-09 G02 NC M12-5
Kompakt ejektör SCPS / SCPSi bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir (bağlantı kablosu olmadan).
Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, dağıtıcı, DIN ray montajı, filtre, basınçlı hava bağlantı plakası, montaj seti, atık hava seti