Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Entegre valf işlevselli kompakt ejektör - ince tasarım
Nozul boyutu | 07 |
Bağlantı | Hortum D6(1)-D6(2) |
Vakum debisi (maks.) | 16 l/min |
Hava tüketimi vakum | 22 l/min |
Maks. vakum | -850 mbar |
Kontrol vanası | Normalde kapalı |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 18 mm |
B1 | 18,60 mm |
d | 4,40 mm |
d1 | 6 mm |
d2 | 6 mm |
d3 | 2,60 mm |
H | 77,50 mm |
H1 | 97 mm |
H2 | 40,80 mm |
H3 | 47,50 mm |
H4 | 16,50 mm |
H5 | 5,50 mm |
L | 86,20 mm |
L1 | 102,50 mm |
L2 | 81,40 mm |
L3 | 22 mm |
L4 | 29,50 mm |
X1 | 36,90 mm |
Y1 | 12 mm |
Y2 | 12 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Nozul boyutu | 07 |
Tahliye derecesi | 85 % |
Vakum debisi (maks.) | 16 l/min |
Vakum debisi (maks.) | 0,98 m³/h |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) | 3,0 ... 6,0 bar |
Basınç optimum | 4,50 bar |
Koruma tipi IP | IP 40 (fiş ile) |
Ağırlık | 0,17 kg |
Kontrol vanası | Normalde kapalı |
Ürün ailesi | SCPSb |
Sipariş Bilgileri: SCPSb 07 S04 NC
Kompakt ejektör SCPSb bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir (bağlantı kablosu olmadan).
Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, üst şapka ray kelepçesi, vakum filtresi, basınçlı hava bağlantı plakası, montaj seti, egzoz havası seti