Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Yüksek emiş kapasitesine sahip çok kademeli ejektör (kontrollü)
Boyut | 50 |
Ekle. fonksiyon | Eksenel susturucu |
Vakum debisi (maks.) | 554 l/min |
Hava tüketimi vakum | 190 l/min |
Maks. vakum | -850 mbar |
Kontrol vanası | Normalde kapalı |
yapı şekli kompakt ejektörler | Üfleme sistemi ile |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 116,50 mm |
B1 | 232 mm |
d | 5,50 mm |
D1 | 50 mm |
G1 | G1/4"-F |
G2 | G3/4"-F |
G3 | G3/4"-F |
H | 80 mm |
L | 219,50 mm |
L1 | 339,50 mm |
L2 | 10,50 mm |
X1 | 183 mm |
Y1 | 55 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Vakum debisi (maks.) | 554 l/min |
Tahliye derecesi | 86 % |
Hava tüketimi vakum | 190 l/min |
Kontrol vanası | Normalde kapalı |
Ağırlık | 1,95 kg |
Çalışma sıcaklığı | 0 ... 50 °C |
Boyut | 50 |
Ürün ailesi | SEM-C |
Sipariş Bilgileri: SEM-C 50 SDA NC AS VD
Kompakt ejektör SEM-C bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir (bağlantı kablosu olmadan).
Mevcut yedek parçalar: susturucu
Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, dağıtıcı