Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Compact ejector with Condition Monitoring, power blow-off function and pneu. air-saving function
Nozul çapı | 3 mm |
Elektrik bağlantısı | Male connect M12, 5 pol |
Vakum debisi (maks.) | 220 l/min |
Hava tüketimi vakum | 380 l/min |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) | 3.0 ... 6.0 bar |
Maks. vakum | -850 mbar |
Kontrol vanası | Normalde açık |
Koruma tipi IP | IP 65 |
Ses seviyesi serbest | 72 dB(A) |
İletişim | IO-Link (Class B) |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 39 mm |
d | 5,50 mm |
G2 | M12x1-M |
H | 108 mm |
H1 | 146 mm |
H2 | 54 mm |
H3 | 6 mm |
H4 | 26 mm |
L | 210 mm |
L2 | 5 mm |
L3 | 97 mm |
X1 | 89 mm |
Y1 | 10 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Nozul çapı | 3 mm |
Tahliye derecesi | 85 % |
Vakum debisi (maks.) | 220 l/min |
Vakum debisi (maks.) | 13,20 m³/h |
Vakum debisi (maks.) | 7,77 cfm |
Hava tüketimi vakum | 380 l/min |
Hava tüketimi vakum | 13,42 cfm |
Hava tüketimi vakum | 22,80 m³/h |
Ses seviyesi serbest | 72 dB(A) |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) | 3.0 ... 6.0 bar |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) | 43.5 ... 87.0 |
Maks. hava tüketimi üfleme | 320 l/min |
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava | 8 mm |
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum | 9 mm |
Kontrol vanası | Normalde açık |
Ağırlık | 0,96 kg |
Çalışma sıcaklığı | 0 ... 50 °C |
Ürün ailesi | SXMPi |
Sipariş Bilgileri: SXMPi 30 NO Q M12-5
Kompakt ejektör SXMPi Sınıf B, bağlantıya hazır bir ürün olarak teslim edilir (bağlantı kablosu olmadan).
Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, taban plakası, ejektör test cihazı