Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
16'ya kadar Modüler Manifold SCPSi
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 97,30 mm |
B1 | 124,70 mm |
B2 | 13,50 mm |
B3 | 109 mm |
B4 | 77 mm |
d | 6 mm |
G1 | G1/8"-F |
G2 | G1/4"-F |
G3 | M12x1-M |
G4 | M12x1-M |
G5 | M12x1-F |
H | 105 mm |
H2 | 88,50 mm |
H3 | 53,50 mm |
H4 | 22,50 mm |
L | 126,20 mm |
L1 | 160,20 mm |
L2 | 27 mm |
L3 | 18,50 mm |
L4 | 16 mm |
L5 | 27 mm |
X1 | 143,20 mm |
Y1 | 64 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
İletişim | IO-Link |
Ağırlık | 1,12 kg |
Sipariş Bilgileri: SCTSi-IOL 4
Kompakt terminal SCTSi IO-Link bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir (bağlantı kablosuz).
Mevcut Yedek Parçalar: Ejektör için tamir kiti
Mevcut Aksesuarlar: Bağlantı kablosu