SEAC 10 ECO
Parça no.: 10.02.02.03702
Takım-Sistem-Schmalz-Ejektör
| Nozul çapı | 1 (mm) |
| İşlevsellik | Atmosferik havalandırma |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 4,0 ... 6,0 bar |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 28,5 mm |
| B3 | 16,1 mm |
| D | 27 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| H | 24 mm |
| L | 46 mm |
| L1 | 77,5 mm |
| L3 | 6 mm |
| X1 | 28 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Nozul boyutu | 1,0 mm |
| Tahliye derecesi | 85 % |
| Vakum debisi (maks.) | 2,1 m³/h |
| Vakum debisi (maks.) | 35 l/min |
| Hava tüketimi emiş | 52 l/min |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 4,0 ... 6,0 bar |
| Ağırlık | 95 g |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [psi] | 58,0 ... 87,0 |
| Vakum debisi (maks.) | 1,24 cfm |
| Hava tüketimi emiş | 1,84 cfm |
| Maks. vakum | 25,1 inHg |
| Ürün ailesi | SEAC-ECO |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon