Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Hortum manşonu
Malzeme | Alüminyum |
İnşaat kullanımı | Temel ejektör |
Dış çap D | 32 mm |
Uzunluk L | 4 mm |
Genişlik B | 46 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 46 mm |
dn | 26 mm |
D | 32 mm |
D1 | 37 mm |
L | 4 mm |
L1 | 51 mm |
L2 | 12 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Basınç aralığı (çalışma basıncı) | bar |
Çalışma sıcaklığı | 0 ... 0 °C |
Ağırlık | 58 g |
Malzeme | Alüminyum |
Sipariş Bilgileri: ST 32 AL-EL