Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Temel ejektör "BASE PUMP kontrollü" çok hafif yapıya sahip
Nozul çapı | 2 mm |
Tahliye derecesi | 85 % |
Bağlantı | Hortum D8(1)-D10(2) |
Basınç optimum | 4,5 bar |
Vakum debisi (maks.) | 123 l/min |
Hava tüketimi vakum | 208 l/min |
Kontrol vanası | Normalde açık |
yapı şekli kompakt ejektörler | Üfleme fonksiyonu |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 20 mm |
d | 4,20 mm |
d1 | 8 mm |
d2 | 10 mm |
D | 20 mm |
G3 | G3/8"-F |
H | 57,50 mm |
H1 | 72 mm |
H2 | 5,20 mm |
H3 | 26 mm |
L | 152 mm |
L1 | 228 mm |
L2 | 54 mm |
L3 | 62 mm |
X1 | 20 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Nozul çapı | 2 mm |
Tahliye derecesi | 85 % |
Vakum debisi (maks.) | 7,40 m³/h |
Vakum debisi (maks.) | 123 l/min |
Hava tüketimi vakum | 12,50 m³/h |
Hava tüketimi vakum | 208 l/min |
Ses seviyesi serbest | 77 dB(A) |
Ses seviyesi vakum | 68 dB(A) |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) | 3,0 ... 6,0 bar |
Basınç optimum | 4,50 bar |
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava | 6 mm |
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum | 7 mm |
Ağırlık | 146 g |
Çalışma sıcaklığı | 0 ... 50 °C |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) | 43,5 ... 87,0 |
Basınç optimum | 65,20 psi |
Vakum debisi (maks.) | 4,34 cfm |
Hava tüketimi vakum | 7,35 cfm |
Hava tüketimi üfleme | 3,18 cfm |
Ürün ailesi | SBP-C |
Sipariş Bilgileri: SBP-C 20 S03 NO A
Temel ejektör SBP-C bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir (bağlantı kablosu olmadan).
Mevcut yedek parçalar: susturucu
Mevcut aksesuarlar: montaj plakası, montaj seti, bağlantı kablosu