Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Temel ejektör "BASE PUMP kontrollü" çok hafif yapıya sahip
Nozul çapı | 0,5 mm |
Tahliye derecesi | 85 % |
Bağlantı | M5(1)-M5(2) |
Basınç optimum | 4,5 bar |
Vakum debisi (maks.) | 7 l/min |
Hava tüketimi vakum | 14 l/min |
Kontrol vanası | Normalde kapalı |
yapı şekli kompakt ejektörler | Üfleme dürtüsü ile |
Fonksiyon | elektroni̇k vakum anahtari |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 10 mm |
d | 4,20 mm |
D | 9 mm |
G1 | M5-F |
G2 | M5-F |
G3 | M5-F |
H | 37 mm |
H1 | 39 mm |
H2 | 5,20 mm |
H3 | 9 mm |
H4 | 14,30 mm |
L | 111 mm |
L1 | 135 mm |
L2 | 12,50 mm |
L3 | 27 mm |
SW1 | 8 mm |
SW2 | 8 mm |
X1 | 20 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Nozul çapı | 0,50 mm |
Tahliye derecesi | 85 % |
Vakum debisi (maks.) | 0,40 m³/h |
Vakum debisi (maks.) | 7 l/min |
Hava tüketimi vakum | 0,80 m³/h |
Hava tüketimi vakum | 14 l/min |
Ses seviyesi serbest | 58 dB(A) |
Ses seviyesi vakum | 53 dB(A) |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) | 3,0 ... 6,0 bar |
Basınç optimum | 4,50 bar |
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava | 2 mm |
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum | 2 mm |
Ağırlık | 111,50 g |
Çalışma sıcaklığı | 0 ... 50 °C |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) | 43,5 ... 87,0 |
Basınç optimum | 65,20 psi |
Vakum debisi (maks.) | 0,25 cfm |
Hava tüketimi vakum | 0,49 cfm |
Ürün ailesi | SBP-C |
Sipariş Bilgileri: SBP-C 05 G01 NC AI VS-T
Temel ejektör SBP-C bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir (bağlantı kablosu olmadan).
Mevcut yedek parçalar: susturucu
Mevcut aksesuarlar: montaj plakası, montaj seti, bağlantı kablosu