Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Temel ejektör "BASE PUMP kontrollü" çok hafif yapıya sahip
Nozul çapı | 1,5 mm |
Tahliye derecesi | 85 % |
Bağlantı | G1/8"(1)-G1/8"(2) |
Basınç optimum | 5 bar |
Vakum debisi (maks.) | 71 l/min |
Hava tüketimi vakum | 118 l/min |
Kontrol vanası | Normalde açık |
yapı şekli kompakt ejektörler | Üfleme fonksiyonu |
Fonksiyon | elektroni̇k vakum anahtari |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 15 mm |
d | 4,20 mm |
D | 13,50 mm |
G1 | G1/8"-F |
G2 | G1/8"-F |
G3 | G1/8"-F |
H | 51 mm |
H1 | 50 mm |
H2 | 5,20 mm |
H3 | 8,50 mm |
H4 | 11,80 mm |
L | 106 mm |
L1 | 146 mm |
L2 | 19 mm |
L3 | 29,50 mm |
SW1 | 14 mm |
SW2 | 14 mm |
X1 | 20 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Nozul çapı | 1,50 mm |
Tahliye derecesi | 85 % |
Vakum debisi (maks.) | 4,30 m³/h |
Vakum debisi (maks.) | 71 l/min |
Hava tüketimi vakum | 7,10 m³/h |
Hava tüketimi vakum | 118 l/min |
Ses seviyesi serbest | 72 dB(A) |
Ses seviyesi vakum | 65 dB(A) |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) | 3,0 ... 6,0 bar |
Basınç optimum | 5 bar |
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava | 4 mm |
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum | 6 mm |
Ağırlık | 145 g |
Çalışma sıcaklığı | 0 ... 50 °C |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) | 43,5 ... 87,0 |
Basınç optimum | 72,50 psi |
Vakum debisi (maks.) | 2,51 cfm |
Hava tüketimi vakum | 4,17 cfm |
Hava tüketimi üfleme | 1,06 cfm |
Ürün ailesi | SBP-C |
Sipariş Bilgileri: SBP-C 15 G02 NO A VS-T
Temel ejektör SBP-C bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir (bağlantı kablosu olmadan).
Mevcut yedek parçalar: susturucu
Mevcut aksesuarlar: montaj plakası, montaj seti, bağlantı kablosu