Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Temel ejektör üniversal kullanım için
Nozul çapı | 0,5 mm |
Ekle. fonksiyon | Eksenel susturucu |
Tahliye derecesi | 85 % |
Bağlantı | M5(1)-M5(2) |
Basınç optimum | 4,5 bar |
Vakum debisi (maks.) | 8 l/min |
Hava tüketimi vakum | 13,5 l/min |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 10 mm |
d | 4,20 mm |
D | 9 mm |
G1 | M5-F |
G2 | M5-F |
H | 26 mm |
H1 | 31 mm |
H2 | 5,20 mm |
H3 | 12 mm |
L | 45 mm |
L1 | 74 mm |
L2 | 18 mm |
L3 | 5 mm |
L4 | 12,50 mm |
LG1 | 5 mm |
LG2 | 5 mm |
SW1 | 8 mm |
SW2 | 8 mm |
X1 | 20 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Nozul çapı | 0,50 mm |
Tahliye derecesi | 85 % |
Vakum debisi (maks.) | 0,50 m³/h |
Vakum debisi (maks.) | 8 l/min |
Hava tüketimi vakum | 0,80 m³/h |
Hava tüketimi vakum | 13,50 l/min |
Ses seviyesi serbest | 58 dB(A) |
Ses seviyesi vakum | 53 dB(A) |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) | 3,0 ... 6,0 bar |
Basınç optimum | 4,50 bar |
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava | 2 mm |
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum | 2 mm |
Çalışma sıcaklığı | 0 ... 60 °C |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) | 43,5 ... 87,0 |
Vakum debisi (maks.) | 0,28 cfm |
Hava tüketimi vakum | 0,48 cfm |
Ağırlık | 7,50 g |
Ürün ailesi | SBP |
Sipariş Bilgileri: SBP 05 G01 SDA
Temel ejektör SBP, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.
Mevcut yedek parçalar: susturucu
Mevcut aksesuarlar: montaj plakası, montaj seti