Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Temel ejektör üniversal kullanım için
Nozul çapı | 1 mm |
Ekle. fonksiyon | Eksenel susturucu |
Tahliye derecesi | 85 % |
Bağlantı | G1/8"(1)-G1/8"(2) |
Basınç optimum | 4,5 bar |
Vakum debisi (maks.) | 37,7 l/min |
Hava tüketimi vakum | 48 l/min |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 15 mm |
d | 4,20 mm |
D | 14 mm |
G1 | G1/8"-F |
G2 | G1/8"-F |
H | 34 mm |
H1 | 42 mm |
H2 | 5,20 mm |
H3 | 14 mm |
L | 51,50 mm |
L1 | 102 mm |
L2 | 22 mm |
L3 | 10 mm |
L4 | 12,50 mm |
LG1 | 8 mm |
LG2 | 8 mm |
SW1 | 14 mm |
SW2 | 14 mm |
X1 | 20 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Nozul çapı | 1 mm |
Tahliye derecesi | 85 % |
Vakum debisi (maks.) | 2,30 m³/h |
Vakum debisi (maks.) | 37,70 l/min |
Hava tüketimi vakum | 2,90 m³/h |
Hava tüketimi vakum | 48 l/min |
Ses seviyesi serbest | 65 dB(A) |
Ses seviyesi vakum | 59 dB(A) |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) | 3,0 ... 6,0 bar |
Basınç optimum | 4,50 bar |
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava | 4 mm |
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum | 6 mm |
Çalışma sıcaklığı | 0 ... 60 °C |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) | 43,5 ... 87,0 |
Vakum debisi (maks.) | 1,33 cfm |
Hava tüketimi vakum | 1,70 cfm |
Ağırlık | 22 g |
Ürün ailesi | SBP |
Sipariş Bilgileri: SBP 10 G02 SDA
Temel ejektör SBP, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.
Mevcut yedek parçalar: susturucu
Mevcut aksesuarlar: montaj plakası, montaj seti