Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Temel ejektör üniversal kullanım için
Şekil | Yüksek Vakum |
Aşama sayısı | 3 |
Nozul çapı | 0,7 mm |
Boyut | 13 |
Tahliye derecesi | 85 % |
Basınç optimum | 4 bar |
Vakum debisi (maks.) | 63,8 l/min |
Hava tüketimi vakum | 23,5 l/min |
yapı şekli kompakt ejektörler | Emniyet valfi ile |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 23 mm |
D | 14,20 mm |
d2 | 4,20 mm |
G1 | G1/8"-F |
G2 | G1/4"-F |
G3 | G1/8"-F |
G5 | M4-F |
H | 33 mm |
H2 | 8,50 mm |
H3 | 19,50 mm |
L | 88 mm |
L1 | 104 mm |
L2 | 22 mm |
L3 | 25,50 mm |
LG3 | 5,50 mm |
SW2 | 8 mm |
X1 | 14 mm |
X2 | 19 mm |
Y1 | 14 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Nozul çapı | 0,70 mm |
Aşama sayısı | 3 |
Tahliye derecesi | 85 % |
Vakum debisi (maks.) | 3,80 m³/h |
Vakum debisi (maks.) | 63,80 l/min |
Hava tüketimi vakum | 1,45 m³/h |
Hava tüketimi vakum | 23,50 l/min |
Ses seviyesi serbest | 70 dB(A) |
Ses seviyesi vakum | 61 dB(A) |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) | 2,0 ... 6,0 bar |
Basınç optimum | 4 bar |
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava | 4 mm |
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum | 6 mm |
Ağırlık | 89,60 g |
Çalışma sıcaklığı | 0 ... 60 °C |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) | 29,0 ... 87,0 |
Basınç optimum | 58 psi |
Vakum debisi (maks.) | 2,25 cfm |
Hava tüketimi vakum | 0,83 cfm |
Ürün ailesi | SBP-HV-HF |
Sipariş Bilgileri: SBP HV 3 07 13 S
SBP-HV/HF temel ejektörler bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.