Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Temel ejektör üniversal kullanım için
Şekil | Yüksek Vakum |
Aşama sayısı | 2 |
Nozul çapı | 1,6 mm |
Boyut | 22 |
Tahliye derecesi | 90 % |
Basınç optimum | 4 bar |
Vakum debisi (maks.) | 137,3 l/min |
Hava tüketimi vakum | 103 l/min |
Ekle. fonksiyon | Susturucu |
yapı şekli kompakt ejektörler | Emniyet valfi ile |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 35 mm |
D | 23 mm |
D2 | 29 mm |
d2 | 6,40 mm |
G1 | G1/4"-F |
G2 | G3/8"-F |
G3 | G1/4"-F |
G5 | M6-F |
H | 44 mm |
H2 | 9,50 mm |
H3 | 25,50 mm |
L | 120,50 mm |
L1 | 191 mm |
L2 | 32,50 mm |
L3 | 34,50 mm |
LG3 | 7 mm |
X1 | 22 mm |
X2 | 26 mm |
Y1 | 22 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Nozul çapı | 1,60 mm |
Aşama sayısı | 2 |
Tahliye derecesi | 90 % |
Vakum debisi (maks.) | 8,20 m³/h |
Vakum debisi (maks.) | 137,30 l/min |
Hava tüketimi vakum | 6,34 m³/h |
Hava tüketimi vakum | 103 l/min |
Ses seviyesi serbest | 77 dB(A) |
Ses seviyesi vakum | 63 dB(A) |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) | 2,0 ... 6,0 bar |
Basınç optimum | 4 bar |
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava | 6 mm |
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum | 12 mm |
Ağırlık | 276,60 g |
Çalışma sıcaklığı | 0 ... 60 °C |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) | 29,0 ... 87,0 |
Basınç optimum | 58 psi |
Vakum debisi (maks.) | 4,85 cfm |
Hava tüketimi vakum | 3,64 cfm |
Ürün ailesi | SBP-HV-HF |
Sipariş Bilgileri: SBP HV 2 16 22 S SD
SBP-HV/HF temel ejektörler bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.