Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Maksimum vakum kapasitesine sahip temel ejektör
Boyut | 100 |
Şekil | Yüksek Vakum |
Vakum debisi (maks.) | 870 l/min |
Hava tüketimi vakum | 395 l/min |
Ağırlık | 1,1 kg |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 83 mm |
B1 | 85 mm |
B2 | 16 mm |
B3 | 48 mm |
G1 | G3/8"-F |
G2 | G1"-F |
G3 | G1/4"-F |
G4 | G1/8"-F |
G5 | M5-M |
H | 72 mm |
H1 | 74 mm |
L | 167,50 mm |
L1 | 285,30 mm |
L2 | 54 mm |
L3 | 67 mm |
L4 | 113 mm |
L5 | 64 mm |
LG5 | 8,50 mm |
X1 | 73,50 mm |
Y1 | 62 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Boyut | 100 |
Tahliye derecesi | 90 % |
Maks. vakum | 900 mbar |
Vakum debisi (gerçek) | 870 l/min |
Vakum debisi (theo) | 1320 l/min |
Vakum debisi (gerçek) | 52,20 m³/h |
Vakum debisi (theo) | 79,20 m³/h |
Hava tüketimi vakum | 395 l/min |
Hava tüketimi vakum | 24,50 m³/h |
Ses seviyesi serbest | 70 dB(A) |
Ses seviyesi vakum | 64 dB(A) |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) | 2,0 ... 6,0 bar |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) | 29,0 ... 87,0 |
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava | 9 mm |
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum | 32 mm |
Ağırlık | 1,10 kg |
Çalışma sıcaklığı | 0 ... 60 °C |
Maks. vakum | 26,58 inHg |
Ürün ailesi | SBPL |
Sipariş Bilgileri: SBPL 100 HV
Temel ejektör SBPL, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.
Mevcut aksesuarlar: güçlendirme kiti, sızdırmazlık tapaları, vakum manometresi, hızlı egzoz valfleri, egzoz kiti, güçlendirme kiti, solenoid valfler, vakum kabı filtresi, montaj braketleri, vakum hortumu, hortum başlığı