Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Maksimum vakum kapasitesine sahip temel ejektör
Boyut | 125 |
Şekil | Yüksek Akış |
Vakum debisi (maks.) | 1.010 l/min |
Hava tüketimi vakum | 370 l/min |
Ağırlık | 1,5 kg |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 115 mm |
B1 | 117 mm |
B2 | 16 mm |
B3 | 48 mm |
B4 | 80 mm |
G1 | G3/8"-F |
G2 | G1"-F |
G3 | G1/4"-F |
G4 | G1/8"-F |
G5 | M5-M |
H | 72 mm |
H1 | 74 mm |
L | 167,50 mm |
L1 | 285,30 mm |
L2 | 54 mm |
L3 | 67 mm |
L4 | 113 mm |
L5 | 64 mm |
LG5 | 8,50 mm |
X1 | 73,50 mm |
Y1 | 62 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Boyut | 125 |
Tahliye derecesi | 60 % |
Maks. vakum | 600 mbar |
Vakum debisi (gerçek) | 1010 l/min |
Vakum debisi (theo) | 1650 l/min |
Vakum debisi (gerçek) | 60,60 m³/h |
Vakum debisi (theo) | 99 m³/h |
Hava tüketimi vakum | 370 l/min |
Hava tüketimi vakum | 22,75 m³/h |
Ses seviyesi serbest | 70 dB(A) |
Ses seviyesi vakum | 60 dB(A) |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) | 2,0 ... 6,0 bar |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) | 29,0 ... 87,0 |
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava | 11 mm |
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum | 32 mm |
Ağırlık | 1,50 kg |
Çalışma sıcaklığı | 0 ... 60 °C |
Maks. vakum | 17,72 inHg |
Ürün ailesi | SBPL |
Sipariş Bilgileri: SBPL 125 HF
Temel ejektör SBPL, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.
Mevcut aksesuarlar: güçlendirme kiti, sızdırmazlık tapaları, vakum manometresi, hızlı egzoz valfleri, egzoz kiti, güçlendirme kiti, solenoid valfler, vakum kabı filtresi, montaj braketleri, vakum hortumu, hortum başlığı