Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sağlam muhafazalı temel ejektör üniversal kullanım için
Nozul çapı | 2 mm |
Şekil | Yüksek vakum için |
Ekle. fonksiyon | Eksenel susturucu |
Vakum debisi (maks.) | 124 l/min |
Hava tüketimi vakum | 186 l/min |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 26 mm |
D | 20 mm |
D2 | 20 mm |
G1 | G1/4"-F |
G2 | G1/4"-F |
G3 | G3/8"-F |
H | 38 mm |
L | 90 mm |
L1 | 146 mm |
SW1 | 17 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Nozul çapı | 2 mm |
Tahliye derecesi | 85 % |
Vakum debisi (maks.) | 124 l/min |
Vakum debisi (maks.) | 7,40 m³/h |
Vakum debisi (maks.) | 4,38 cfm |
Hava tüketimi vakum | 186 l/min |
Hava tüketimi vakum | 11,20 m³/h |
Hava tüketimi vakum | 6,57 cfm |
Ses seviyesi serbest | 75 dB(A) |
Ses seviyesi vakum | 68 dB(A) |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) | 3,0 ... 6,0 bar |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) | 43,5 ... 87,0 |
Basınç optimum | 5 bar |
Basınç optimum | 72,50 psi |
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava | 4 mm |
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum | 9 mm |
Çalışma sıcaklığı | -10 ... 80 °C |
Ağırlık | 130 g |
Ürün ailesi | SEG |
Sipariş Bilgileri: SEG 20 HS SDA
Temel ejektör SEG, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.
Mevcut yedek parçalar: susturucu