Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sağlam muhafazalı temel ejektör üniversal kullanım için
Nozul çapı | 3 mm |
Şekil | Yüksek vakum kapasitesi için |
Ekle. fonksiyon | Eksenel susturucu |
Vakum debisi (maks.) | 370 l/min |
Hava tüketimi vakum | 392 l/min |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 42 mm |
D | 32 mm |
D2 | 32 mm |
G1 | G3/8"-F |
G2 | G1/2"-F |
G3 | G3/4"-F |
H | 50 mm |
L | 127 mm |
L1 | 217 mm |
SW1 | 22 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Nozul çapı | 3 mm |
Tahliye derecesi | 55 % |
Vakum debisi (maks.) | 370 l/min |
Vakum debisi (maks.) | 22,20 m³/h |
Vakum debisi (maks.) | 13,07 cfm |
Hava tüketimi vakum | 392 l/min |
Hava tüketimi vakum | 23,50 m³/h |
Hava tüketimi vakum | 13,84 cfm |
Ses seviyesi serbest | 75 dB(A) |
Ses seviyesi vakum | 68 dB(A) |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) | 3,0 ... 6,0 bar |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) | 43,5 ... 87,0 |
Basınç optimum | 5 bar |
Basınç optimum | 72,50 psi |
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava | 6 mm |
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum | 12 mm |
Çalışma sıcaklığı | -10 ... 80 °C |
Ağırlık | 404 g |
Ürün ailesi | SEG |
Sipariş Bilgileri: SEG 30 LS SDA
Temel ejektör SEG, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.
Mevcut yedek parçalar: susturucu