Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ses seviyesini azaltmak için susturucu kutusu
İnşaat kullanımı | Üfleyici SB |
Gerilim DC | 24V - DC |
Malzeme | Çelik |
Uzunluk L | 1.055 mm |
Genişlik B | 727 mm |
Yükseklik H | 703 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 727 mm |
B2 | 105 mm |
B3 | 265 mm |
B4 | 155 mm |
D2 | 100,60 mm |
d1 | 13,50 mm |
G5 | M10-F |
H | 703 mm |
H1 | 801 mm |
H3 | 170 mm |
H4 | 125 mm |
L | 1055 mm |
L1 | 1281 mm |
L2 | 125 mm |
X1 | 800 mm |
Y1 | 500 mm |
Sipariş Bilgileri: SBB-24V-DC-ST-VZ-LUE SB