Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Toz filtresi
Bağlantı | Ø75mm |
Şekil | Piclon muhafaza |
Nominal akış hızı | 480 m³/h |
Filtre gözenek boyutu | 3 µm |
Ek fonksiyon | Hortum kelepçeleri SSD |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B1 | 300 mm |
B2 | 168 mm |
d | 8,50 mm |
D | 228 mm |
D1 | 240 mm |
D2 | 75 mm |
D3 | 75 mm |
H | 250,60 mm |
L | 439 mm |
L1 | 579 mm |
L2 | 140 mm |
X1 | 240 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Bağlantı | Ø75mm |
Nominal akış hızı | 480 m³/h |
Nominal akış hızı | 8000 l/min |
Maks. vakum | -500 mbar |
Filtre gözenek boyutu | 3 µm |
Ağırlık | 2,60 kg |
Ürün ailesi | VF |
Sipariş Bilgileri: STF 75 P 8.0 SSD
Vakum filtresi VF / STF / STF-D bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.
Mevcut yedek parçalar: yedek filtre kartuşu
Mevcut aksesuarlar: montaj braketi