Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vakum Blower yüksek vakum kapasitesi için
Vakum debisi (50 Hz) | 260 m³/h |
Vakum debisi (60 Hz) | 305 m³/h |
Vakum (50 Hz) | 410 mbar |
Vakum (60 Hz) | 400 mbar |
Nominal güç 50 Hz | 4 kW |
Nominal güç 60 Hz | 4,8 kW |
İnşaat | IE3:EU/CN/IND |
50Hz'de Gerilim | D230V/Y400V ±10% |
60Hz'de Gerilim | D265V/Y460V ±10% |
İzin | UL/CSA |
ile | Elektro-pnömatik ters çevirme |
Ağırlık | 98 kg |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 496 mm |
B1 | 497 mm |
d | 13 mm |
G1 | G2"-M |
H | 573 mm |
H2 | 134 mm |
L | 795 mm |
X1 | 435 mm |
Y1 | 446 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Vakum debisi (50 Hz) | 260 m³/h |
Maks. vakum | 410 mbar |
Nominal güç 50 Hz | 4 kW |
Koruma tipi IP | IP 55 |
Ağırlık | 98 kg |
50Hz'de Gerilim | D230V/Y400V ±10% |
60Hz'de Gerilim | |
İzin | UL/CSA |
Ürün ailesi | SB-ER |
Sipariş Bilgileri: SB 260 410 4 IE3-TYP1 ER
Elektro-pnömatik ters çevirmeli vakum blower SB, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.