Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vakum Blower yüksek vakum kapasitesi için
Vakum debisi (60 Hz) | 390 m³/h |
Vakum (60 Hz) | 245 mbar |
Nominal güç 60 Hz | 3,6 kW |
İnşaat | IE3:US/CAN |
60Hz'de Gerilim | YY230/Y460V ±10% |
İzin | UL/CSA |
ile | Elektro-pnömatik ters çevirme |
Ağırlık | 78 kg |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 439 mm |
B1 | 502 mm |
d | 13 mm |
G1 | G2"-M |
H | 476 mm |
H2 | 134 mm |
L | 798 mm |
X1 | 435 mm |
Y1 | 446 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Maks. vakum | 245 mbar |
Koruma tipi IP | IP 55 |
Ağırlık | 78 kg |
60Hz'de Gerilim | |
İzin | UL/CSA |
Ürün ailesi | SB-ER |
Sipariş Bilgileri: SB 390 245 3.6 IE3-TYP2 ER
Elektro-pnömatik ters çevirmeli vakum blower SB, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.