Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vakum Blower yüksek vakum kapasitesi için
Vakum debisi (50 Hz) | 510 m³/h |
Vakum debisi (60 Hz) | 610 m³/h |
Vakum (50 Hz) | 200 mbar |
Vakum (60 Hz) | 175 mbar |
Nominal güç 50 Hz | 4 kW |
Nominal güç 60 Hz | 4,8 kW |
50Hz'de Gerilim | D200V/Y350V ±10 % |
60Hz'de Gerilim | D220V/Y380-400V ±10% |
İnşaat | IE3:JPN/KOR/BRA |
İzin | IE3 |
Ağırlık | 61,5 kg |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 474 mm |
B1 | 496 mm |
d | 12 mm |
D2 | 76 mm |
G1 | G2"-F |
H | 523 mm |
L | 496 mm |
X1 | 310 mm |
Y1 | 310 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Vakum debisi (50 Hz) | 510 m³/h |
Vakum debisi (50 Hz) | 8.499,90 l/min |
Vakum debisi (60 Hz) | 610 m³/h |
Vakum (50 Hz) | 200 mbar |
Vakum (60 Hz) | 175 mbar |
Koruma tipi IP | IP 55 |
Nominal güç 50 Hz | 4 kW |
Nominal güç 60 Hz | 4,80 kW |
50Hz'de Gerilim | D200V/Y350V ±10 % |
60Hz'de Gerilim | |
50 Hz'de ses seviyesi | 75,50 dB(A) |
Ses seviyesi (60 Hz) | 76,70 dB(A) |
Ağırlık | 61,50 kg |
İnşaat | IE3-TYP3 |
İnşaat | IE3:JPN/KOR/BRA |
Ürün ailesi | SB |
Sipariş Bilgileri: SB 510 200 4 IE3-TYP3
Vakum blower SB, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.
Mevcut aksesuarlar: susturucu kutusu, toz filtresi