Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vakum Blower yüksek vakum kapasitesi için
Vakum debisi (50 Hz) | 765 m³/h |
Vakum debisi (60 Hz) | 915 m³/h |
Vakum (50 Hz) | 280 mbar |
Vakum (60 Hz) | 260 mbar |
Nominal güç 50 Hz | 7,5 kW |
Nominal güç 60 Hz | 9 kW |
50Hz'de Gerilim | D200V/Y350V ±10 % |
60Hz'de Gerilim | D220V/Y380-400V ±10% |
İnşaat | IE3:JPN/KOR/BRA |
İzin | IE3 |
Ağırlık | 112 kg |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 496 mm |
B1 | 548 mm |
D2 | 100 mm |
G1 | G4"-F |
G5 | M8-F |
H | 596 mm |
L | 617 mm |
X1 | 350 mm |
Y1 | 400 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Vakum debisi (50 Hz) | 765 m³/h |
Vakum debisi (50 Hz) | 12.749,90 l/min |
Vakum debisi (60 Hz) | 915 m³/h |
Vakum (50 Hz) | 280 mbar |
Vakum (60 Hz) | 260 mbar |
Koruma tipi IP | IP 55 |
Nominal güç 50 Hz | 7,50 kW |
Nominal güç 60 Hz | 9 kW |
50Hz'de Gerilim | D200V/Y350V ±10 % |
60Hz'de Gerilim | |
50 Hz'de ses seviyesi | 72 dB(A) |
Ses seviyesi (60 Hz) | 73 dB(A) |
Ağırlık | 112 kg |
İnşaat | IE3-TYP3 |
İnşaat | IE3:JPN/KOR/BRA |
Ürün ailesi | SB |
Sipariş Bilgileri: SB 765 280 7.5 IE3-TYP3
Vakum blower SB, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.
Mevcut aksesuarlar: susturucu kutusu, toz filtresi