Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vakum Blower yüksek vakum kapasitesi için
Vakum debisi (50 Hz) | 90 m³/h |
Vakum debisi (60 Hz) | 110 m³/h |
Vakum (50 Hz) | 330 mbar |
Vakum (60 Hz) | 350 mbar |
Nominal güç 50 Hz | 1,5 kW |
Nominal güç 60 Hz | 1,8 kW |
50Hz'de Gerilim | D200V/Y350V ±10 % |
60Hz'de Gerilim | D220V/Y380-400V ±10% |
İnşaat | IE3:JPN/KOR/BRA |
İzin | IE3 |
Ağırlık | 28,5 kg |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 306 mm |
B1 | 317 mm |
d | 10,20 mm |
D2 | 60 mm |
G1 | G1-1/2"-F |
H | 357 mm |
L | 431 mm |
X1 | 240 mm |
Y1 | 240 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Vakum debisi (50 Hz) | 90 m³/h |
Vakum debisi (50 Hz) | 1.499,90 l/min |
Vakum debisi (60 Hz) | 110 m³/h |
Vakum (50 Hz) | 330 mbar |
Vakum (60 Hz) | 350 mbar |
Koruma tipi IP | IP 55 |
Nominal güç 50 Hz | 1,50 kW |
Nominal güç 60 Hz | 1,80 kW |
50Hz'de Gerilim | D200V/Y350V ±10 % |
60Hz'de Gerilim | |
50 Hz'de ses seviyesi | 63,70 dB(A) |
Ses seviyesi (60 Hz) | 68,40 dB(A) |
Ağırlık | 28,50 kg |
İnşaat | IE3-TYP3 |
İnşaat | IE3:JPN/KOR/BRA |
Ürün ailesi | SB |
Sipariş Bilgileri: SB 90 330 1.5 IE3-TYP3
Vakum blower SB, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.
Mevcut aksesuarlar: susturucu kutusu, toz filtresi