Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vakum rezervuarı
Rezervuar hacmi | 15 l |
Yükseklik H | 180 mm |
Ekle. fonksiyon | Manometre, valf, filtre |
Bu tarihten itibaren ürün artık sipariş edilemez. Yerel irtibat kişiniz, bir alternatif bulmanıza yardımcı olmaktan memnuniyet duyar. Ona ulaşabilirsin +90 216 340 0121 veya schmalz@schmalz.com.tr
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 400 mm |
B1 | 495 mm |
d | 11 mm |
G1 | G1/2"-F |
G2 | G3/4"-F |
H | 180 mm |
H1 | 250 mm |
L | 430 mm |
X1 | 280 mm |
Y1 | 360 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Rezervuar hacmi | 15 l |
Ağırlık | 17,50 kg |
Ürün ailesi | VOL |
Sipariş Bilgileri: VOL 15
Vakum rezervuarı VOL, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.
Mevcut yedek parçalar: filtre eki